??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
241_16_pdf
DH
średnica tulei
mm
DD
średnica drutu
mm
L0
długość swobodna sprężyny
mm
S
Ugięcia sprężyny
mm
Enter value for S
Ugięcia sprężyny
mm
cm
inch
ft
F
Arbeitsfederkraft
0.000 N
R
Sztywność sprężyny
N/mm
FN
Federkraft max. (100%)
N
SN
Federweg max. (100%)
mm
S1
Federweg 45%
mm
SV1
Vorspannweg 13%
mm
FV1
Vorspannkraft 13%
N
SA1
Arbeitsweg 45%
mm
F1
Arbeitsfederkraft 45%
N
S2
Federweg 62%
mm
SV2
Vorspannweg 30%
mm
FV2
Vorspannkraft 30%
N
SA2
Arbeitsweg 62%
mm
F2
Arbeitsfederkraft 62%
N
S3
Federweg 80%
mm
SV3
Vorspannweg 58%
mm
FV3
Vorspannkraft 58%
mm
SA3
Arbeitsweg 80%
mm
F3
Arbeitsfederkraft 80%
N
ZTC
Numer taryfy celnej
73202020
GEW
Waga
kg
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar