241-6-56L
Bel Fuse
Signal Transformer
241-6-56L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_6_56l/241_6_56l.prj},{NB=241-6-56L},{PN=241-6-56L},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 30VA Power, 115V Input},{POWERVA=30},{OS=56VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=3.25 in. (82.6 mm)},{WIDTH=1.74 in. (44.2 mm)},{HEIGHT=1.96 in. (49.8 mm)},{SHA256=ngPcjhFf6GSfSekZTbF90Xr3Mq/Yreo6QGf1Ex83MNg=},{INAME=00109__2412d62dxxl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
241-6-56L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 30VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
30
VA
OS
Output Series
56VCT
INPUT
Input
115V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
3.25 in. (82.6 mm)
WIDTH
Width
1.74 in. (44.2 mm)
HEIGHT
Height
1.96 in. (49.8 mm)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기