??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
NORM
Norm
FORM
Esecuzione
DOC
Catalogo pagina
2446_11_pdf
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
P
Gradazione
1.000 mm
GEW
Peso
kg
LB
Länge Bereich
85 - 500
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
L1
20.000 mm
AW
Tolleranza l<sub>1</sub>
+2 mm
B
mm
C
1.500 mm
D1
50.000 mm
D2
100.000 mm
D6
75.000 mm
R
5.000 mm
W
°
Download modelli CAD
Anteprime