??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
NORM
Norm
FORM
Exécution
DOC
Fiche catalogue
2446_11_pdf
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
P
Gradation
1.000 mm
GEW
Poids
kg
LB
Länge Bereich
85 - 500
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
L1
20.000 mm
AW
Tolérances l<sub>1</sub>
+2 mm
B
mm
C
1.500 mm
D1
50.000 mm
D2
100.000 mm
D6
75.000 mm
R
5.000 mm
W
°
Modèles CAO générés
Aperçus 3D