??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2470.10.020.080.3
DOC
Karta katalogowa
2470_10_pdf
D1
Średnica sworznia
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Gwint zewnętrzny
L1
Długość
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Skok max.
20.000 mm
R
Sztywność sprężyny
3.020 N/mm
F1
Początkowa siła sprężyny
15.100 N
F2
Końcowa siła sprężyny
75.600 N
MN
16.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
73181900
Pobierz modele CAD
Previews