??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2470.10.020.080.3
DOC
Katalog sayfa
2470_10_pdf
D1
Civata çapı
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Erkek diş
L1
Uzunluğu
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Strok maks.
20.000 mm
R
Yay oranı
3.020 N/mm
F1
Başlangıçtaki yay kuvveti
15.100 N
F2
Final yay kuvveti
75.600 N
MN
16.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
73181900
CAD modeli indir
Previews