??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2470.20.020.080.3
DOC
Katalogový list
2470_20_pdf
D1
Bolzendurchmesser
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Male thread
L1
Délka
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Zdvih max.
20.000 mm
R
tuhost pružiny
3.020 N/mm
F1
Počáteční síla plynové pružiny
15.100 N
F2
Síla pružiny na konci
75.600 N
MN
16.000 mm
W
α
10 °
ZTC
Číslo celního sazebníku
73181900
Stáhnout CAD model
Previews