??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2470_30_pdf
D1
Bolzendurchmesser
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Male thread
L1
Délka
mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Zdvih max.
mm
R
tuhost pružiny
N/mm
F1
Počáteční síla plynové pružiny
N
F2
Síla pružiny na konci
N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
Číslo celního sazebníku
73181900
Stáhnout CAD model
Previews