??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2470.30.020.080.3
DOC
目录页
2470_30_pdf
D1
Bolt diameter
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Male thread
L1
长度
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
冲程 max.
20.000 mm
R
弹性比率 单位为
3.020 N/mm
F1
开始弹力
15.100 N
F2
最后的弹簧力
75.600 N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
海关税号
73181900
下载CAD模型
预览