??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2470.30.020.080.3
DOC
Katalogblatt
2470_30_pdf
D1
Bolzendurchmesser
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Einschraubgewinde
L1
Länge
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Hub max.
20.000 mm
R
Federrate
3.020 N/mm
F1
Anfangsfederkraft
15.100 N
F2
Endfederkraft
75.600 N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
Zolltarifnummer
73181900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten