??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2470.30.020.080.3
DOC
Catálogo de la página
2470_30_pdf
D1
Diametro del perno
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Rosca de sujecion
L1
Longitud
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Carrera max.
20.000 mm
R
Relación del muelle
3.020 N/mm
F1
Fuerza inicial del muelle
15.100 N
F2
Fuerza fin del muelle
75.600 N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
Código arancelario
73181900
Descarga de modelos CAD
Previews