??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2470.30.020.080.3
DOC
Fiche catalogue
2470_30_pdf
D1
Diamètre du boulon
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Filetage de fixation
L1
Longueur
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Course max.
20.000 mm
R
Densité de charge
3.020 N/mm
F1
Force initiale du ressort
15.100 N
F2
Force finale du ressort
75.600 N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
Numéro du tarif douanier
73181900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D