??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2470.30.020.080.3
DOC
Catalogo pagina
2470_30_pdf
D1
Diametro di perno
6.000 mm
D4
13.400 mm
M
Filettatura di avvitamento
L1
Lunghezza
80.000 mm
L3
35.000 mm
HUBMAX
Corsa mass.
20.000 mm
R
Rigidezza della molla
3.020 N/mm
F1
Forza iniziale della molla
15.100 N
F2
Forza fine della molla
75.600 N
MN
16.000 mm
W
α
25 °
ZTC
Numero tariffa doganale
73181900
Download modelli CAD
Anteprime