??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
24-7-3571
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
88 mm
B
140 mm
C
15.4 mm
D
8.8 mm
K
52 mm
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25697-ausziehbare-teleskop-stuetze-mit-automatischer-entriegelung-kleine-abmessung.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung