??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
24-7-3571
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
88 mm
B
140 mm
C
15.4 mm
D
8.8 mm
K
52 mm
WEIGHT
poids
40 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25697-coulisseaux-telescopiques-a-deverrouillage-automatique-petites-dimensions.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques