??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
24-7-3577
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
67 mm
B
100 mm
C
15.4 mm
D
8.8 mm
K
32 mm
WEIGHT
Gewicht
10 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26085-ausziehbare-teleskop-stuetze-mit-automatischer-entriegelung-kleine-abmessung.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung