??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
24-7-3577
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
67 mm
B
100 mm
C
15.4 mm
D
8.8 mm
K
32 mm
WEIGHT
poids
10 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26085-coulisseaux-telescopiques-a-deverrouillage-automatique-petites-dimensions.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques