??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2478.20.20.3
DOC
Katalogblatt
2478_20_20_3_pdf
D1
Außendurchmesser
39.500 mm
D2
Innendurchmesser
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Länge
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
Energieaufnahme
4.000 Nm/Hub
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung