??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2478.20.20.3
DOC
Karta katalogowa
2478_20_20_3_pdf
D1
Średnica zewnętrzna
39.500 mm
D2
Średnica wewnętrzna
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Długość
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
Absorpcja energii
4.000 Nm/Hub
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar