??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2478.20.20.3
DOC
Catálogo de la página
2478_20_20_3_pdf
D1
Diámetro exterior
39.500 mm
D2
Diámetro interior
32.200 mm
D3
39.600 mm
L0
Longitud
12.600 mm
F
3.600 mm
W3
Absorción de energía
4.000 Nm/Hub
ZTC
Código arancelario
82073010
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión