2479.034.00020.038
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Spring elements
Gas spring (Spring plunger) MOULD LINE, with hexagon socket
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_1/2479_034_asmtab.prj},{NB=2479.034.00020.038 (0)},{DOC=2479_034_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{LMIN=83.000},{HUB=0},{HUBMAX=38.000},{FA=23},{FA20=23.000},{FE20=40.700},{P20=20.000},{GDFKZ20=grün},{FA40=45.000},{FE40=81.400},{P40=40.000},{GDFKZ40=blau},{FA80=85.000},{FE80=152.700},{P80=75.000},{GDFKZ80=rot},{FA170=170.000},{FE170=305.400},{P170=150.000},{GDFKZ170=gelb},{PPATH=f12_01_12_99/2479_034_asmsbl.prj},{GEW=0.191},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2479.034.00020.038
2479.034.00020.038
DOC
Catalog page
2479_034_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
D1
Male thread
M24x1.5
mm
L
Length
121.000
121.000
mm
LMIN
Pressed length
83.000
83.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
HUBMAX
Stroke max.
38.000
38.000
mm
FA
Initial spring force
23.000
45.000
85.000
170.000
0.000
23.000
45.000
85.000
170.000
0.000
daN
FA20
Initial spring force
23.000
daN
FE20
Final spring force
40.700
40.700
daN
P20
Filling pressure
20.000
bar
GDFKZ20
Spring force marking
green
FA40
Initial spring force
45.000
daN
FE40
Final spring force
81.400
81.400
daN
P40
Filling pressure
40.000
bar
GDFKZ40
Spring force marking
blue
FA80
Initial spring force
85.000
daN
FE80
Final spring force
152.700
152.700
daN
P80
Filling pressure
75.000
bar
GDFKZ80
Spring force marking
red
FA170
Initial spring force
170.000
daN
FE170
Final spring force
305.400
305.400
daN
P170
Filling pressure
150.000
bar
GDFKZ170
Spring force marking
yellow
GEW
Weight
0.191
0.191
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도