??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.00.20.07500
DOC
Katalogový list
2490_14_07500
ZD
Vnější průměr
95.200 mm
H
Výška
20.000 mm
D1
86.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
52.000 mm
D2
15.000 mm
D3
9.000 mm
T
12.300 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
52.000 mm
M
8.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Hmotnost
1.117 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.