??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.00.20.04700
DOC
Catalog page
2490_14_04700
ZD
External diameter
75.200 mm
H
Height
20.000 mm
D1
67.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
40.000 mm
D2
15.000 mm
D3
9.000 mm
T
12.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
40.000 mm
M
8.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Weight
0.697 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.