??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.00.20.07500
DOC
Katalogblatt
2490_14_07500
ZD
Außendurchmesser
95.200 mm
H
Höhe
20.000 mm
D1
86.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
52.000 mm
D2
15.000 mm
D3
9.000 mm
T
12.300 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
52.000 mm
M
8.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Gewicht
1.117 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.