??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.00.20.18300
DOC
Catalog page
2490_14_18300
ZD
External diameter
150.200 mm
H
Height
20.000 mm
D1
141.650 mm
H1
8.000 mm
H2
8.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
90.000 mm
D2
18.000 mm
D3
11.000 mm
T
12.000 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
90.000 mm
M
10.000 mm
MT
12.500 mm
GEW
Weight
2.780 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.