??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.00.20.01800
DOC
Catalogo pagina
2490_14_01800
ZD
Diametro esterno
50.200 mm
H
Altezza
20.000 mm
D1
42.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
26.000 mm
D2
11.000 mm
D3
6.800 mm
T
8.700 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
26.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Peso
0.311 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.