??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.00.20.18300
DOC
Catalogo pagina
2490_14_18300
ZD
Diametro esterno
150.200 mm
H
Altezza
20.000 mm
D1
141.650 mm
H1
8.000 mm
H2
8.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
90.000 mm
D2
18.000 mm
D3
11.000 mm
T
12.000 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
90.000 mm
M
10.000 mm
MT
12.500 mm
GEW
Peso
2.780 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.