??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.00.20.04700
DOC
Fiche catalogue
2490_14_04700
ZD
Diamètre extérieur
75.200 mm
H
Hauteur
20.000 mm
D1
67.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
40.000 mm
D2
15.000 mm
D3
9.000 mm
T
12.500 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
40.000 mm
M
8.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Poids
0.697 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.