??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.00.20.11800
DOC
Fiche catalogue
2490_14_11800
ZD
Diamètre extérieur
120.200 mm
H
Hauteur
20.000 mm
D1
111.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
68.000 mm
D2
18.000 mm
D3
11.000 mm
T
12.000 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
68.000 mm
M
10.000 mm
MT
12.500 mm
GEW
Poids
1.781 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.