??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.00.20.18300
DOC
Fiche catalogue
2490_14_18300
ZD
Diamètre extérieur
150.200 mm
H
Hauteur
20.000 mm
D1
141.650 mm
H1
8.000 mm
H2
8.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
90.000 mm
D2
18.000 mm
D3
11.000 mm
T
12.000 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
90.000 mm
M
10.000 mm
MT
12.500 mm
GEW
Poids
2.780 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.