??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_00_45.pdf
EB
Plage de réglage
bar
EBMIN
Einstellbereich min
bar
EBMAX
Einstellbereich max
bar
TOL
Toleranz
bar
DS
Überdrucksicherung
350 bar
BP
Berstdruck
900 bar
U
max. Spannung
250 V
GEW
Poids
0.116 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
90262080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques