??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.00.54.10
DOC
Katalogový list
2480_00_54_pdf mm
FP
lisovací síla [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Lisovací rozsah
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Lisovací čelisti, jmenovitý průměr hadice DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Lisovací čelisti, jmenovitý průměr hadice DN5
2480.00.54.10.05
A
Pohon
Tlak vzduchu
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Rozměry (d x š x v)
230x180x160 mm
GEW
Hmotnost
16.000 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat