??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.00.54.10
DOC
Katalog sayfa
2480_00_54_pdf mm
FP
Sıkma kuvveti [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Aralığı kıvırın
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Presleme çeneleri hortum nominal genişliği DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Presleme çeneleri hortum nominal genişliği DN5
2480.00.54.10.05
A
Tahrik
Hava Basıncı
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Ölçüler (uxgxy)
230x180x160 mm
GEW
Ağırlık
16.000 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok