??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.00.54.10
DOC
Karta katalogowa
2480_00_54_pdf mm
FP
Siła prasy [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Zakres zaciskania
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Zaciski prasy – szerokość nominalna wężów DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Zaciski prasy – szerokość nominalna wężów DN5
2480.00.54.10.05
A
Napęd
Sprężone powietrze
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Wymiary (lxbxh)
230x180x160 mm
GEW
Waga
16.000 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania