??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.00.54.10
DOC
Catálogo de la página
2480_00_54_pdf mm
FP
Fuerza de presión [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Apertura
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Anchura de manguera de mordazas de sujeción DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Anchura de manguera de mordazas de sujeción DN5
2480.00.54.10.05
A
Accionamiento
Neumático
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Dimensiones (lxbxh)
230x180x160 mm
GEW
Peso
16.000 kg
ZTC
Código arancelario
82073010
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part