??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.00.54.10
DOC
Catalogo pagina
2480_00_54_pdf mm
FP
Forza di pressatura [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Crimp gamma
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Pinze a pressare per diametro nominale tubo flessibile DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Pinze a pressare per diametro nominale tubo flessibile DN5
2480.00.54.10.05
A
Alimentazione
Pressione
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Dimensioni (LunxLarxAlt)
230x180x160 mm
GEW
Peso
16.000 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte