??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.00.54.10
DOC
Katalogblatt
2480_00_54_pdf mm
FP
Presskraft [kN/t]
750 / 75 kN / t
PB
Pressbereich
52.000 mm
W
Öffnungsweg
+10 mm
O
Öffnung ohne Pressbacken
52.000 mm
PBDN2
Pressbacken Schlauchnennweite DN2
2480.00.54.10.02
PBDN5
Pressbacken Schlauchnennweite DN5
2480.00.54.10.05
A
Antrieb
Druckluft
OV
Ölvolumen
1.400 l
AB
Abmessung (lxbxh)
230x180x160 mm
GEW
Gewicht
16.000 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft