??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.007.10000
DOC
目录页
2480_12_10000_bv
A
External dimension
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
厚度
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
体重
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
海关税号
82073010
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.