??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.007.05000
DOC
Catálogo de la página
2480_13_05000_bv
A
Medida exterior
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Espesor
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Peso
0.165 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Código arancelario
82073010
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.