??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.007.10000
DOC
Fiche catalogue
2480_12_10000_bv
A
Dimension extérieure
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Epaisseur
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diamètre de cylindre
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Poids
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.