??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.007.10000
DOC
Katalogový list
2480_12_10000_bv
A
vnější rozměr
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Tloušťka
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Hmotnost
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.