??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.007.05000
DOC
Katalogový list
2480_13_05000_bv
A
vnější rozměr
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Tloušťka
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Hmotnost
0.165 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.