??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.007.10000
DOC
Katalogblatt
2480_12_10000_bv
A
Außenmaß
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Dicke
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Gewicht
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.