??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.007.00250
DOC
Katalogblatt
2480_13_00250_bv
A
Außenmaß
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Dicke
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Gewicht
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
73269098
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.