??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.007.00500
DOC
Katalogblatt
2480_13_00500_bv
A
Außenmaß
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Dicke
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Gewicht
0.028 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.