??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.007.10000
DOC
Catalogo pagina
2480_12_10000_bv
A
Dimensione esterna
58.000 mm
B
Stichmass Befestigung
240.000 mm
D
21.000 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
H
Spessore
15.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Peso
0.248 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.