??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.007.03000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_03000_bv
A
Dış Boyutlar
40.000 mm
B
Stichmass Befestigung
130.000 mm
D
17.000 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
H
Kalınlık
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Ağırlık
0.112 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
73269098
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.