??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.007.01500
DOC
Katalog sayfa
2480_12_01500_bv
A
Dış Boyutlar
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
104.000 mm
D
13.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
H
Kalınlık
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Ağırlık
0.066 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.