??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.007.00250
DOC
Catalog page
2480_13_00250_bv
A
External dimension
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Thickness
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Weight
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.