??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.007.00250
DOC
Catalog page
2480_13_00250_bv
A
External dimension
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Thickness
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Weight
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.